醫療家具產品

醫療家具

用於診療室中醫療家具和設備的暢銷產品

醫院病床滾輪和 igubal 桿端

成本節省高達 40%

  • 經濟實惠高達 40% ,比金屬版本輕 80%
  • 補償錯位和邊緣負載
顯示器調整與  iglidur Q2LW 乾式軸承)

經濟實惠高達 80MPa

  • 即使在重載情況下,也具有高承載能力和良好的耐磨性。
  • 經濟實惠和可持續性,歸功於使用回收的材料。
醫生椅和 iglidur JPF 自潤軸承

不含 PTFE 且通過 PFAS 測試

  • 不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的低摩擦材料,具有相同或更好的摩擦技術規範 - 不含有害物質。
  • 極低的黏滯性
旋臂和 PRT 轉盤軸承

無潤滑的安靜旋轉

  • 採用塑膠滑動元件取代金屬,運轉安靜且乾淨
  • 可客製化
  • 適用於小型安裝空間:直徑 60mm 的PRT-04
病人桌和 e-chain E2.1 微型拖鏈

最小的彎曲半徑從 28mm 起

  • 平滑的內側輪廓,對電纜更友善
  • 僅需 2 秒即可輕鬆開啟
  • 比之前的 E2/000 系列便宜 30%、堅固 10%
手術燈和 chainflex 光纖電纜

安全資料傳輸高達 5xd

  • 5-7.5xd 高品質材料,滿足最嚴苛的要求
  • 採用玻璃技術,
  • 具有最高的電磁相容性安全性和卓越的傳輸性能。
  • 提供所需的長度:精確到公分

成功應用於醫療家具

Trumpf 的 OP 燈

易於調整的手術燈

可調整顯示器樞軸臂

免維護顯示器旋轉支架

醫療技術中的應用

其他成功案例

詳閱更多資訊

牙科設備產品

牙科設備組件

無塵室產品

無塵室產品

繪製特殊幾何形狀的零件

特殊零件

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢