預裝配光纖電纜

光纖電纜的組裝是電纜技術中最嚴苛的任務之一。為了確保最高的精度和可靠性,需要特殊的製造流程和細心的質量控制 —— 這正是 igus 的 Readycable 光纖電纜提供的功能。我們組裝的光纖電線電纜旨在實現無干擾和快速的數據傳輸,即使在能量傳輸保護拖鏈中的動態應用中也是如此。

纖維光纜在現代工業中是不可少的,尤其是在高速數據通信,傳感器技術和自動化等領域。然而,敏感的玻璃或塑膠纖維結構對電線電纜的加工和保護帶來巨大的挑戰,尤其是在連續移動期間。使用 igus,您可以依靠的電線電纜不僅是專業組裝,而且專為在極端條件下使用而開發的電線電纜。

你readycable 光纖電纜的優勢:

  • 精確組裝:完美匹配的連接器可提供最大的傳輸可靠性。
  • 堅固結構 :通過耐用材料和類型保護敏感光纖電線電纜。
  • 能量傳輸保護拖鏈中 :開發,即使在連續運動下也可靠地運行。< />
  • 百分百經過測試的品質: 經過電氣和光學測試,具有最高的可靠性。
  • Easy安裝:現成且快速安裝
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢