3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾輪
igus-icon-arrow-right
輸送導輪
igus-icon-arrow-right
Guide rollers with U groove
igus-icon-arrow-right
iglidur® P210,輸送滾輪,U 型槽,mm
iglidur® P210,輸送滾輪,U 型槽,mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
旋轉、滾動應用等領域的專家 - 幾乎每個軸都具有良好的摩擦係數和磨損係數
低吸水性
極其耐磨,尤其是在旋轉應用中負載高達 20MPa 時
通用型: 能與多種不同材質配合使用
可承受很大的邊緣壓力
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
P210RLUM-0616-08
Ø d2 [mm]
14
Ø d1 [mm]
6
Ø d3 [mm]
16
b1 總長 [mm]
8
產品說明
技術數據
iglidur® P210 |旋轉、滾動應用等領域的專家 - 幾乎每個軸都具有良好的摩擦係數和磨損係數
低吸水性
極其耐磨,尤其是在旋轉應用中負載高達 20MPa 時
通用型: 能與多種不同材質配合使用
可承受很大的邊緣壓力
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
iglidur® P210 輸送滾輪為使用者提供了多功能全方位應用,經證明其使用壽命高於平均水平,主要用於中等負載高達 20MPa 的旋轉應用。這種多功能材料已經在許多客戶特定解決方案和作為棒料材料中證明了其價值。夾式或預裝設計以及車輛內裝應用都是可能的。
典型應用領域
農業
工具機
家具/工業設計
紡織業
證書和標準
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up