標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- UC204 至 UC206、UC208 及 UC210
- 免潤滑、免維護
- 經濟實惠
- 對污垢不敏感
- 高負載
igus-icon-lieferzeitF208-J3EM-40-21-SP
40
iglidur® J3
模製的
由 iglidur 高性能塑膠製成的低成本軸承內仁,帶有鑄造 4 孔法蘭軸承
igubal®軸承內仁是金屬軸台和法蘭軸承中嵌件軸承的免維護替代品。 適用於尺寸為 UC203-210 的鑄造外殼。
免保養
由高性能塑膠製成的軸承內仁允許乾式運行而無需潤滑。 特別是在污染嚴重的環境中,其優勢是巨大的:雖然傳統的金屬軸承經常需要重新潤滑,但 igubal 軸承內仁內含固體潤滑劑,無需額外潤滑。此外,JEM-SP 軸承內仁通常更耐用,即使在非常骯髒的環境中也非常耐磨。
易於安裝
安裝軸承內仁是非常容易簡單的事情。它們可以在幾秒鐘內手動插入金屬立式軸承座和法蘭軸承座中,而無需進行昂貴且耗時的轉換。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net