igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 螺紋方向:右旋
- igumid G 材料
- 一體式設計
- 輕鬆裝配和拆卸
- 易於組裝,也適用於難以接近的位置
- 非常輕巧
- 高剛性
- 絕對耐腐蝕
- 高拉力
- 可與 E 尺寸系列端桿組合使用
- 耐振動
- 降噪
igus-icon-lieferzeitGELMF-04
4
左旋螺紋
8
M04
適用場合:
| 不適用場合:
|

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net