igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 尺寸系列 K,符合 DIN ISO 12240 標準
- 軸承座材料:igumid G
- 滾珠材料:iglidur® W300
- 安裝空間非常小
- 壁厚比 KGLM 薄 50%
- 角度補償可達 5°
- 低自重
- 尺寸符合 DIN 1850 標準
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)
適用場合:
| 不適用場合:
|

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net