TPE 匯流排電纜 | DVI-D/HDMI,連接器 A:DVI-D 針,連接器 B:DVI-D 針

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT90455657
(4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
DVI介面
兩邊都是直的
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢