匯流排電纜| USB 3.0,PUR,連接器 A:USB 3.0 A 型,連接器 B:USB 3.0 B 型微型

USB9540203 product image
igus-icon-lupe
  • 中負載應用
  • PUR 外護套
  • 總隔離網
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
  • 長達 4 年保固
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
兩邊都是直的
2.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢