客製化 CAT5e 電纜,PUR 可增加拉伸應變,連接器 A:Telegärtner RJ45 金屬,連接器 B:Telegärtner M12 x 編碼

CAT9721005 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合更高的拉伸負荷
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐生物油
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721005
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢