igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 尺寸系列:K,遵循 DIN ISO 12240
- 外殼材質:igumid G
- 由於仿生設計,拉伸強度比 KSTM 高 30%
- 更快的交貨時間和大約比 KSTM 便宜 10%
igus-icon-lieferzeitKSTM-06-CL-J
6
iglidur® J軸承
igubal®軸承座
igubal®軸承座軸承是特別容易安裝的軸承單元,可補償不置中並避免邊緣壓力。由於採用夾式設計,強度可提高 30%。
外殼由 igumid G 製成,這是一種特別耐衝擊的長纖維增強聚合物。適合長期工作溫度為-30℃至+80℃。
在標準軸承座中,球面球頭由 iglidur® W300 製成,這種材料的特徵是乾式運行時摩擦值最低,粘滑傾向極低。後者對於低負載和非常緩慢的運動尤其重要。
典型應用領域: