3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
驅動技術
igus-icon-arrow-right
電動馬達
igus-icon-arrow-right
ST stepper motors
igus-icon-arrow-right
Specialist motors
igus-icon-arrow-right
drylin® E 免上油線性滑台系統特殊步進馬達,帶接頭和防濺罩,NEMA 23
drylin® E 免上油線性滑台系統特殊步進馬達,帶接頭和防濺罩,NEMA 23
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
安裝尺寸:NEMA23/法蘭安裝尺寸 56 mm
馬達外殼防護等級:IP65
保持扭矩:1.70Nm
額定電流:3.00A
馬達連接:公制接頭
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK
產品說明
技術數據
線上工具
下載
IP65(防濺水)步進馬達非常適合在潮濕環境中使用。
現在,食品、室外或濺水領域的應用還可以通過經驗證的drylin® 直線滑動軸承直線系統的馬達運行。 IP65 步進馬達可以用水清洗。
igus® 的步進馬達是drylin® 直線滑動軸承直線滑台的絕佳搭配。它們的特點是經濟高效、精確和易於控制。它們在各種環境條件下可靠地工作(取決於所選的防護等級IP)。 igus® 步進馬達可通過標準化電氣接口與常見的馬達控制系統連接。
接頭接口提供高IP65 防護等級(IP:國際保護)。 IP 等級越高,馬達就越能防止髒污和水進入。
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-download-plan
下載 EPLAN 檔案
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
適用的馬達控制系統
Discover and order now in the online shop.
igus-icon-3arrow
電動機產品搜尋器
只需點擊幾下即可獲得合適的drylin E 線性滑台含馬達。只需輸入您的要求即可獲取相關建議。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up