My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

TPE 光纖電纜 | CFLG.LB,連接器 SC(兩側)

  • 應用要求: 適合最重負載應用的梯度折射率玻璃纖維電纜
  • 外護套: TPE
  • 總遮罩
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • 不含 PVC
  • 抗UV
  • 無鹵素
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 7.5.4.1
產品描述
TPE 光纖電纜 | CFLG.LB
 
典型應用領域:
  • 適合具有 5-7.5 x d 的極重載應用
  • 最大的 EMC 保護,具有極高的傳輸品質
  • 完全耐油及耐生物油
  • 室內和室外應用
  • 適用於懸空應用和行程距離小於 100 米 的滑行應用 (水平方向 + 垂直方向)
  • 儲存與提取裝置,機加工設備/包裝機,快速輸送,半導體裝配,低溫應用領域
認證和標準
抗UV<br>高 無矽<br>不含會影響塗料附著力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 無鹵素<br>符合EN 60754標準 無鉛<br>符合2011/65/EU(RoHS II)標準 無塵室<br>符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 CE<br>符合2014/35/EU標準
技術資料

諮詢

Photo
江明政 Vincent Chiang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h