iglidur® G V0,套筒軸承,毫米

符合UL94的V0等級,通用

iglidur® G V0,套筒軸承,毫米
iglidur® G V0,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® G V0,套筒軸承,毫米
iglidur® G V0,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GV0SM-0608-06
  • 材質: iglidur® GV0
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合UL94的V0等級,通用
  • UL94 V0等級
  • 耐磨性強
  • 適用面廣
乾式軸承 iglidur® G V0 材質 | 滿足阻燃 UL94 的 V0 等級,通用型
 
  • UL94 V0 阻燃等級
  • 耐磨損
  • 通用型安裝
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® GV0 是首款具有 UL94 V0 阻燃等級的 iglidur® 材料,在正常溫度範圍內應用廣泛,因此非常適合具有嚴格消防要求的應用(車輛和飛機內部、建築內部等等)。 所有其它有 V0 阻燃等級的乾式軸承 iglidur® 材料都屬於耐高溫產品系列。 一般機械特性和工作溫度大致可以與全能型選手產品 iglidur® G材質相當。
 
典型應用領域
  • 乘客座椅
  • 電梯
  • 自動電扶梯
  • 開關櫃
  • 鉸鏈
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當您需要用於普通環境條件的UL94 V0阻燃等級的乾式軸承時
  • 當您需要經濟型UL94 V0阻燃等級的乾式軸承時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product

公差和測量系統
iglidur® 乾式軸承的安裝尺寸和公差與材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods

裝配
iglidur® 乾式軸承是壓配式的軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢