iglidur® UW160,套筒軸承,毫米

符合KTW標準,適合與飲用水接觸

iglidur® UW160,套筒軸承,毫米
iglidur® UW160,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® UW160,套筒軸承,毫米
iglidur® UW160,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: UW160SM-0304-03
  • 材質: iglidur® UW160
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合KTW標準,適合與飲用水接觸
  • 在液體中長時間運轉時極度耐磨
  • 適合與飲用水接觸(符合KTW標準)
  • 對液體介質有很好的抗性
乾式軸承 iglidur® UW160 材質 | 符合KTW標準,適合與飲用水接觸
 
  • 在液體中長時間運轉時極度耐磨
  • 適合與飲用水接觸(符合 KTW 標準)
  • 良好的耐介質性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® UW160材質是為在介質中持續使用時具有最大耐磨性而專門開發的。 這些應用一般具有低徑向負載和中等溫度。 其適合接觸飲用水,且耐久性很好。
 
典型應用領域
 
Fluid technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當需要符合KTW的材料時
  • 當需要在液體介質中連續使用耐磨材料時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?