來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: GV0SM-0608-06
- 材質: iglidur® GV0
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 符合UL94的V0等級,通用
- UL94 V0等級
- 耐磨性強
- 適用面廣
乾式軸承 iglidur® G V0 材質 | 滿足阻燃 UL94 的 V0 等級,通用型
典型應用領域
Industry solutions
公差和測量系統
iglidur® 乾式軸承的安裝尺寸和公差與材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 乾式軸承是壓配式的軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- UL94 V0 阻燃等級
- 耐磨損
- 通用型安裝
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
- 乘客座椅
- 電梯
- 自動電扶梯
- 開關櫃
- 鉸鏈
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product |
公差和測量系統
iglidur® 乾式軸承的安裝尺寸和公差與材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 乾式軸承是壓配式的軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?