chainflex® 耐彎曲匯流排電纜CF898

CF898.001 product image
igus-icon-lupe
CF898.001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCF898.001 video
igus-icon-lupe
來自3 1
CF898.001 product image
CF898.001 technical drawing
CF898.001 video
  • 應用要求: 適合柔性應用
  • 外護套: iguPUR
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCF898.001
(2x0.25)C
Profibus (1x2x0.64 mm)
紫丁香紅(相當於 RAL 4001)

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #101

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點