iglidur® 自潤式軸承的30年——研發的30年

從1983年只有少量零件的初步嘗試,到現在成熟的產品系列,我們通過大量研究和學習帶來了眾多乾式運行和降低成本的選擇。
 
30年前,igus®在杜塞爾多夫的“K”展會上推出了第一個iglidur®自潤式軸承。 今年您也可以在展館5和13親眼見證dry-tech®乾式軸承科技和工程塑膠世界中的新產品和眾多測試機。
igus®的iglidur®自潤式軸承產品系列已推出整整30年了。 其名字的意思是高性能塑膠製成的滑動軸承。幾十年來,我們的內部研發團隊一直在磨耗和摩擦係數方面對塑膠進行優化。igus®的所有塑膠滑動軸承都包含數百萬微小的固體潤滑劑,因此無需外部潤滑。 它們非常適合特殊應用,如水下、髒汙環境中或食品行業。 [Uncover linktext="瞭解更多……"]現在我們約有100種不同的配方,其中40種用在了產品系列中。 因此我們擁有精確滿足幾乎所有應有特殊要求的特別軸承。 和體育項目類似,滑動軸承也有自己各方面表現均衡的全能選手。 在自身領域表現出色的專業選手,如短跑運動員、投擲運動員和跳躍運動員,在其他領域往往表現欠佳。 在接下來30年裏,我們計畫進一步訓練和優化我們的選手——保證它們始終擁有最佳性能和使用壽命。 在“iglidur®世界之旅”中,我們將為您展示塑膠滑動軸承能在當今世界發揮什麼作用。 周年慶時,一輛裝配iglidur®產品的小車將環遊世界。 它將在我們的辦事處、合作夥伴、展會、manus®參賽者和客戶處停留。 小車將在2014年秋天返回科隆。在此過程中,請與我們共同體驗精彩無限、趣味盎然的一年。
 
Gerhard Baus敬上 igus® GmbH自潤式滑動軸承授權代表

數百萬正在使用的軸承

iglidur®自潤式軸承, 襯套H1:耐介質,長使用壽命
iglidur® 自潤式軸承, 襯套D:低成本、低摩擦係數
iglidur® 自潤式軸承, 襯套Q2: 用於極限載荷
iglidur® 自潤式軸承, 襯套R:低成本的耐久能手
iglidur® 自潤式軸承, 襯套A350:符合FDA標準且耐高溫
iglidur® 自潤式軸承, 襯套G:低成本的全能選手
iglidur® 自潤式軸承, 襯套J:在持續運轉中摩擦和磨損低
在內部技術中心進行了大量材料研發工作
igus®科隆總部iglidur®自潤式軸承, 襯套測試實驗室一覽

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

來自易格斯的自潤式無給油工程塑膠軸承, 軸襯套。

iglidur®無油軸承、免油軸承——優點概覽。我們的新dry-tech®樣品盒使您能快速找到適合自己應用的軸承。

轴承测试实验室

每年有超过135万亿次移动测试在轴承测试实验室完成。

manus®競賽

創新的工程塑膠乾式軸承應用競賽

可24-48小時內出貨(不含假日) 自潤軸承iglidur® 產品總覽

自潤軸承iglidur® :igus®種類繁多的軸襯和附件

iglidur®自潤式軸承專家

使用 iglidur® 自潤式軸承專家,您只需輸入有關自己應用的一些資訊,就可以概覽適用的 iglidur® 材料。

iglidur®自潤式軸承之旅2013-2014

作為iglidur®誕生30周年慶典的一部分,科隆的摩擦優化工程塑料專家將讓一輛小車環遊世界

igus®以“iglidur®自潤式軸承之旅”在今年的K展會上慶生:一輛裝配iglidur®自潤式軸承, 襯套的塑膠車身小車環球旅行。 在此活動中,igus®不僅向全球展示其工程塑膠滑動軸承應用的多樣性,還將表現iglidur®的非凡性能。

從1983年至今

igus®的iglidur®滑動軸承的30年
“現在每當應用免潤滑免上油的塑膠時我都會非常驚訝,因為這在幾年前還是無法想像的。 ”
 
Frank Blase,igus® GmbH科隆的常務董事
“客戶是我們靈感的源泉。 他們總是在新的應用領域給我們新的挑戰。我們為使用免上油的塑膠滑動軸承最具膽識的解決方案設立了‘manus®金手指’獎。 ”
 
Gerhard Baus,塑膠滑動軸承部主管
“材料混合的細微改變就會讓一種工程塑料材料徹底改變。 因此我們每年以150餘種實驗材料開展超過3,000項測試。 只有最優秀的材料才會得到使用。 ”
 
Ralf Selzer博士,滑動軸承開發主管