igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
應用要求: 用於極高的負載
外護套: TPE外護套
含隔離
耐冷卻劑
耐低溫
耐水解和微生物
無鹵素
無矽
抗UV
不含PVC
耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
CFRIP®
chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.02.04
(4x0.25)C