igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無矽
- 不含 PVC
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.02.01.02
(2x0.25)C
典型應用領域:
| 往返次數* | 500萬 | 750萬 | 1250萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -35 / -25 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| -25 / +90 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +90 / +100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |