igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 無鹵素
- 無矽
- 不含 PVC
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0.5)C)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,250 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -25 / +90 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
| +90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||