igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於高負載
- 外護套: PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- 無矽
- 阻燃
- 總屏蔽
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0.75+(2x0.5)C)C
| 往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net