igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: PVC
- 耐油性: 無抗油性
- 無矽
- 阻燃
- 總屏蔽
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCF884.022
((2x0.25)+5x0.5)C
| 往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] |
| 從/至[°C] | 懸空 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net