igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 用於扭轉應用
- 外護套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 無鹵素
- 無矽
- 阻燃
- 耐冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 總屏蔽
- 耐刮痕
- 不含 PVC
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.1.3.3
迴圈* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||
---|---|---|---|---|---|
溫度, | V最大[度/秒] | a最大[°/s²] | 最大扭轉角度 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] |
從/至[°C] | 可扭轉 | 可扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |