igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 適用於最重載應用的分級玻璃纖維電纜
- TPE外皮、外護套
- 非金屬
- 耐油, 抗生物油
- 低溫動態應用
- 不含 PVC/不含鹵素
- 抗UV
igus-icon-lieferzeitCFLG.2LB.9/125
2x9/125
典型應用領域
| 往返次數* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, |
CFLGLB |
長城集團LB.CU |
CFLGLB |
長城集團LB.CU |
CFLGLB |
長城集團LB.CU |
| 從/到 [°C] |
R 最小值[係數xd] |
R min. [係數 x d] |
R 最小值[係數xd] | R min. [係數xd] |
R 最小值[係數xd] | R min. [係數xd] |
| -35 / -25 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7.5 | 6 | 8.5 | 7 | 9.5 |
| +70 / +80 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
* 可以進行更多的往返次數 - 使用本頁上的使用壽命計算功能。