chainflex®光纖電纜 CFLG.G

即將停產
CFLG.6G.50/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.6G.50/125.TC video
igus-icon-lupe
來自3 1
CFLG.6G.50/125.TC product image
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
CFLG.6G.50/125.TC video
  • 梯度光纖電纜用於極高的負載
  • TPE外皮、外護套
  • 不含鹵素
  • 無矽
  • 抗水解和微生物
  • 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
  • 抗UV
  • 不含PVC
  • 長達 4 年保固
igus-icon-lieferzeitCFLG.6G.50/125.TC
6x50/125
igus-icon-info

此料號是已停產的型號。

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #101

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點