來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: H1FI-0203-03
- 材質: iglidur® H1
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 耐介質性強的耐力選手
- 在極端環境條件下也具有高耐磨性
- 極低摩擦係數
- 耐高溫和高化學抗性
iglidur® H1 | 耐介質性強的耐力選手
典型應用領域
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 在極端環境條件下也具有高耐磨性
- 極低摩擦係數
- 耐高溫和高化學抗性
- 適合發動機罩下的應用
- 免上油免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product |
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?