igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高的負載
- 外護套: TPE外護套
- 耐冷卻劑
- 耐低溫
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410315
4 插針
M12 彎角插座
M12 電線電纜連接器
2
CF.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。