igusigus-icon-cart(0)

chainflex ®連接電纜 360° 屏蔽直型 M12 x 1,CF.INI CF10

MAT90424082 product image
igus-icon-lupe
應用要求: 用於極高的負載 外護套: TPE外護套 含隔離 耐冷卻劑 耐低溫 耐水解和微生物 無鹵素 無矽 抗UV 不含PVC 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) CFRIP® chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT90424082
5 插針(4 插針 + PE)
M12 電線電纜接頭
M12 電線電纜連接器
2
CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點