igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/2
- 應用要求: 適合最重負載應用,尤其是不超過4 x d的小半徑
- 外護套: TPE
- 抗冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
- chainflex® 耐彎曲電纜等級: 7.5.4.2
產品代碼
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。