igus-icon-lupe
- 重負載應用
- PVC 外護套
- 阻燃特性
- 無矽
- 抗UV
- 耐油(遵循 DIN EN 50363-4-1)
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT1.02.03
3x0.25
典型應用領域
| 往返次數* | 1000萬 | 1500萬 | 20000000 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net