iglidur® AB,套筒軸承,毫米

第一款抗菌的 iglidur®軸承

iglidur® AB,套筒軸承,毫米
iglidur® AB,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® AB,套筒軸承,毫米
iglidur® AB,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ABSM-0608-06
  • 材質: iglidur® AB
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合ISO 22 196:2011
  • 抗菌
  • 適用面廣
  • 對液體介質有很好的抗性
iglidur® AB | 第一款抗菌的 iglidur® 軸承
  • 抗菌
  • 適用面廣
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® AB 製成的滑動軸承有助於減少難以維護的軸承點的微生物積聚。 iglidur® AB 是專為有衛生要求的應用開發的。 這些類型的應用
通常涉及手動致動擺動單元(門、醫用設施等)。 該材料可減少細菌污染的程度,但是像所有的“抗菌”材料一樣,它並不能完全代替衛生措施。
 
典型應用領域
  • 醫療技術
  • 實驗室技術
  • 通風系統
  • 衛浴傢俱和設備
  • 醫療設施上的軸承
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當軸承點必須滿足高
    衛生標準時
  • 當您正在為手動操作的應用
    尋找通用軸承時
  • 當您正在尋找適合
    中低負載的軸承時
不適用場合:
  • 當乾式運行轉需要
    高耐磨軸承時
  • 當您正在尋找符合歐盟
    10/2011 EC指令和/或FDA對食品
    反覆接觸的要求的軸承
  • 當您正在尋找具有最大
    通用耐介質性的軸承時
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?