iglidur® H1,套筒軸承帶法蘭,毫米

耐介質性強的耐力選手

iglidur® H1,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H1,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® H1,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H1,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: H1FM-0304-05
  • 材質: iglidur® H1
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐介質性強的耐力選手
  • 在極端環境條件下也具有高耐磨性
  • 極低摩擦係數
  • 耐高溫和高化學抗性
iglidur® H1 | 耐化學物質的耐用型
 
  • 在極端環境條件下也具有高耐磨性
  • 極低摩擦係數
  • 耐高溫和高化學抗性
  • 適用於引擎蓋的應用
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® H1 是在極端環境條件下要求長使用壽命時的首選。 它具有極強耐磨性以及優異的耐高溫和化學抗性——可適用於包裝、食品或汽車等眾多產業。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當要求在高溫度和高濕度影響下仍有極長使用壽命時
  • 當高溫時需要極低的摩擦係數
  • 當需要定期用腐蝕性清潔劑清洗時(飛濺、蒸汽、爆破)
  • 當要求軸承應用於發動機艙時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢