chainflex®資料線 CF112

CF112.02.02.02 product image
igus-icon-lupe
CF112.02.02.02 technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
CF112.02.02.02 product image
CF112.02.02.02 technical drawing
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 不含 PVC
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitCF112.02.02.02
(2x(2x0.25)C)C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢