igus-icon-lupe
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PVC
- 總屏蔽
- 阻燃
- 無矽
- 耐油性: 無抗油性
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.4.1.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.05.04.UL
(4G0.5)C
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
| 從/至[°C] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net