igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/2
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PVC
- 阻燃
- 無矽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.4.1.2
往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
從/至[°C] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |