chainflex® CF160.UL 耐彎曲控制電纜

CF160.UL.10.03 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 阻燃
  • 無矽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCF160.UL.10.03
(3G1.0)C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢