igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 適用於中型應用
- PVC 外護套
- 總隔離網
- 耐油(遵循 DIN EN 50363-4-1)
- 阻燃特性
- 無矽
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.01.03
(3x0.14)C
典型應用領域
| 往返次數* | 500萬 | 750萬 | 1千萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | <10m | ≥10m | <10m | ≥10m | <10m | ≥10m |
| 從/到 [°C] | R min.[係數xd] | R min.[係數xd] | R min.[係數xd] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net