即將停產
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高的應用要求,尤其小彎曲半徑為4 xd的情況
- 外護套: TPE外護套
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 耐生物油
- 無鹵素
- 無矽
- 不含 PVC
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0.14
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。