igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: iguPUR
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 阻燃
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCF898.001
(2x0.25)C
Profibus (1x2x0.64 mm)
紫丁香紅(相當於 RAL 4001)
| 往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大[米/秒] | a 最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | 懸空 | [m/s2] | [m] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| -10 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net