igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 阻燃
- 不含 PVC
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- 無鹵素
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PUR.020
(4x0.25)C
CAN-Bus/Feldbus
典型應用領域
根據保證條件
此系列的保證使用壽命 更多資訊: chainflex ®保證
| 往返次數* | 500萬 | 750萬 | 1000萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* 可以進行更多的往返次數 - 使用本頁上的使用壽命計算功能。
匯流排電纜技術說明
chainflex®匯流排電纜經過專門開發和測試,可在拖鏈應用中連續移動使用。根據外護套材料和設計原理,匯流排電纜針對不同的機械要求和介質阻力而設計。電纜的電氣設計方式一方面能夠可靠地滿足相應匯流排規範的電氣要求,另一方面高度重視 EMC 可靠性。儘管永久移動,電氣值仍長期保持穩定。然而,完整匯流排通訊系統中的整體傳輸品質不僅取決於所使用的電纜。相反,它需要所有組件(電子組件、
連接技術和電纜),並根據各個系統與所需資料傳輸速率的關係觀察最大傳輸等級。因此,電纜不僅僅負責訊號的安全傳輸。
igus® 建議您在設計匯流排系統時考慮所有這些因素,並透過廣泛的測試來幫助您從一開始就確保系統的製程可靠性。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net