chainflex® 耐彎曲匯流排電纜CFBUS.PVC

CFBUS.PVC.020 product image
igus-icon-lupe
CFBUS.PVC.020 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.PVC.020 video
igus-icon-lupe
來自3 1
CFBUS.PVC.020 product image
CFBUS.PVC.020 technical drawing
CFBUS.PVC.020 video
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PVC.020
(4x0.25)C
CAN-Bus/Feldbus
紫丁香紅(相當於 RAL 4001)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢