即將停產
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
應用要求: 適合最大的電壓和輸出
外護套: PUR
總隔離
耐冷卻劑
耐划痕
耐水解和微生物
無鹵素
無矽
抗UV: 中等
耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
不含PVC
chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。