igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 適用於彎曲應用的梯度玻璃纖維電纜
- PVC 外護套
- 無矽
- 阻燃特性
- 不耐油
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitCFLG88.2.50/125
2x50/125
典型應用領域
| 往返次數* | 100萬 | 300萬 | 500萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* 可以進行更多的往返次數 - 使用本頁上的使用壽命計算功能。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net