igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 適用於重型應用和無幹擾資料傳輸的 POF 光纖
- PUR 外護套
- 不含鹵素
- 無矽
- 耐冷卻劑
- 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
- chainflex® 等級: 5.3.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFLK.L1.01
1x980/1000
典型應用領域
| 往返次數* | 500萬 | 750萬 | 1000萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | R min. | R min. | R min. |
| 從/到 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10/+50 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +50/+60 | 15 | 16 | 17 |
* 可以進行更多的往返次數 - 使用本頁上的使用壽命計算功能。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net