chainflex®馬達電纜 CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. 壓力擠出阻燃TPE混合物 2. 壓力擠出TPE混合物 3. 高抗拉強度特種導體
igus-icon-lupe
來自2 1
CFPE.15.01 product image
1. 壓力擠出阻燃TPE混合物 2. 壓力擠出TPE混合物 3. 高抗拉強度特種導體
  • 極重負載應用
  • TPE外皮、外護套
  • 抗水解和微生物
  • 阻燃特性
  • 無矽
  • 抗 UV 性能:高
  • 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
  • chainflex® 等級: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1.5

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢