igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 用於扭轉應用
- TPE外皮、外護套
- 總隔離網
- 抗水解和微生物
- 阻燃特性
- 無矽
- 抗 UV 性能:高
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- 不含PVC
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C