chainflex®可扭轉測量系統電纜 CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1. 壓力擠壓 PUR 化合物 2. 超強抗扭銅屏蔽 3. 超抗扭銅屏蔽 4. 帶阻尼元件的絞合導體 5. 高抗彎強度特殊導體
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
來自3 1
CFROBOT4.009 product image
1. 壓力擠壓 PUR 化合物 2. 超強抗扭銅屏蔽 3. 超抗扭銅屏蔽 4. 帶阻尼元件的絞合導體 5. 高抗彎強度特殊導體
CFROBOT4.009 video
  • 用於扭轉應用
  • PUR 外護套
  • 耐油(依 DIN EN 50363-10-2)
  • 不含鹵素
  • 無矽
  • 阻燃特性
  • 耐冷卻劑
  • 抗水解和微生物
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0.25)+(2x0.5))C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢