chainflex®耐扭轉光纖 CFROBOT5

即將停產
CFROBOT5.500 product image
igus-icon-lupe
CFROBOT5.500 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT5.500 video
igus-icon-lupe
來自3 1
CFROBOT5.500 product image
CFROBOT5.500 technical drawing
CFROBOT5.500 video
應用要求: 用於扭轉應用 外護套: TPE外護套 無鹵素 無矽 耐水解和微生物 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) 抗UV 不含PVC chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.1.4.3
igus-icon-lieferzeitCFROBOT5.500
2x62.5/125
igus-icon-info

此料號是已停產的型號。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢