readycable® 馬達電纜,近乎於製造商標準OmronR88A-CAWA-xxxS-DE,基礎電纜TPE 7.5 x d,無鹵素

MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高的負載
  • 外護套: TPE
  • 總遮罩
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢