igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 由於採用加固保持架材料,產品使用壽命延長了 50%
- 非常好的溫度和耐化學物質
- 工作溫度:攝氏 -100 度至 +150 度
- 環材質: xirodur® A500
- 保持架材質: xirodur® F500
- 滾珠材質: 玻璃
igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626
xirodur® A500 |產品使用壽命延長 50% 的專家
xirodur® A500 材料是具有高耐化學性和耐高溫性的專家。與xirodur® F500 保持架相結合,此材料組合涵蓋了連續工作溫度為 -100 °C 至 +150 °C 的應用,具有很強的耐強酸能力,並確保顯著延長維護週期。
典型應用領域:
![]()
精進技術:
![]()
降低成本:
![]()
經驗證:
![]()
永續性:
公差和測量系統:
內外直徑的公差取決於大小。這些通常是約標稱尺寸為 ±0.05 mm。軸承內外環通常採用射出成型,自然呈現一定的橢圓度。因此,卡尺用於在軸承的整個寬度上測量與注入點(如果存在)成 90° 的角度。尺寸和公差的設計符合使用 H7 安裝件以及心軸 h6 時手動輕鬆壓入的要求。建議透過circlip (心軸)和卡環(底座)進行額外的軸向固定,以防止軸向位移。

安裝建議:

1. 安裝(公差 H7)
2. 正面(滾珠可視)
3. 後側(保持器可視)
4. 正面先壓入滾珠軸承
5.安裝心軸(公差h6)帶倒角
6. 必須提供軸向安全裝置